SFP-1 SFP TransceiverFieldConnex®
Principaux avantages en un coup d'œil
- 100BASE-FX fast Ethernet multimode-fiber SFP
- Certified for use with Ethernet-APL field switches in Zone 2
- Class 1 laser product complies with EN 60825-1
- SFP Multi-Source Agreement compliant
- Ethernet link up to 2 km
- Duplex LC connector
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN