Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Magnet-Ex 12 Explosion-protected Magnet Probe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • No contact with test object required
  • Highly sensitive tip
  • Resistent to dirt
  • Optical indication
  • Built-in test magnet for self-test and battery control

Afficher plus

Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à Magnet-Ex 12

Explosion-protected Magnet Probe Magnet-Ex 12 for Zone 1
FunctionAlternating, direct and permanent fields
Power supply2x LR03 according to IEC (type approved)
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degree of protectionIP54
Massapprox. 60 g with Batteries
Dimensions150 mm x 18 mm
ATEX approval
ATEX certificatePTB 01 ATEX 2018
ATEX markingEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Scope of deliveryMagnet-Ex 12
Batteries
Documentation
Notes générales