Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PGV-CTM-2x2 Étiquette métal Data Matrix

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Haute tenue aux produits chimiques
  • Poids faible
  • Montage autocollant
  • Résistance élevée en température
  • robust et insensible aux influences de l'environnement

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PGV-CTM-2x2

Étiquette métal Data Matrix pour système PGV
Plage de numéros1 ... 99999999 = Numéro d'étiquette (voir Informations de commande)
Type de lumièrerouge
bleu/blanc
Ne convient pas à la couleur de la lumière infrarouge !
Température de service-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de montage10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Résistance aux intempériesRayon UV
Humidité
Résistance aux produits chimiquesHuiles
Graisses
Carburants
solvants aliphatiques
acides faibles
Epaisseur du matériau0,5 mm
MatérialAluminium
Masse3 g
ColleColle sur base acrylate ; Durcissement 72 h
Force adhésiveValeurs moyennes (FTM2)
Métal (acier inoxydable, aluminium) : 33 N / 25 mm
ABS : 32 N / 25 mm
PP : 31 N / 25 mm
RemarquePour un collage fort, les surfaces du matériau à coller doivent être parfaitement sèches et propres. Pour le nettoyage, il est recommandé d'utiliser des solvants sans graisse tels que le n-Heptane ou l'alcool isopropylique.
Coller en appliquant une pression aussi forte que possible et à une température minimale de +10 °C.
Plus la pression et la température sont élevées, mieux l'adhésif pénètre dans les pores du matériau de base, ce qui permet un collage plus fort.
données de commandevoir les informations complémentaires Page suivante
Notes générales