Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBE15M-18GM60A-SE4 Cellule en mode barrage (paire)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier métallique robuste de forme cylindrique M18 x 1
  • Insensible à la lumière ambiante
  • Degré de protection IP67
  • Plage de détection très large
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.96,95 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OBE15M-18GM60A-SE4

Cellule en mode barrage (paire)
EmetteurOBE15M-18GM60A-S
RécepteurOBE15M-18GM60A-E4
Domaine de détection d'emploi0 ... 15 m
Domaine de détection limite21 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuseenv. 110 mm pour 1 m
Angle d'ouvertureenv. 2,9 °
Sortie optiqueradiale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 10000 Lux
MTTFd564 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée : sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
Visual. état de commutationrécepteur : LED jaune :
Allumée en permanence - chemin éclairé libre
Éteinte en permanence - objet détecté
Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante
Eléments de contrôlecommutation électronique "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 25 mA
Classe de protectionIII
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : Q - Broche 4 : Sortie NPN / éteint Allumé/éteint - WH : entrée faiblement active
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 2 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 2 m
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiquePMMA
CâblePVC
Masseenv. 72 g par dispositif
Dimensions
Longueur73,4 mm
Diamètre18 mm
Taille du filetageM18
Notes générales