NCN4-12GM35-N0-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 4 mm, non noyable
- Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508
- boîtier acier inox
- Sortie NAMUR
- Protection contre l'inversion de polarité
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV