Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBD60M-R2000-1L-Y70132754 Capteur LiDAR 2D

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 champs de contrôle facilement programmables
  • 4 entrées/sorties (sélectionnables)
  • Domaine de détection étendu
  • Résolution angulaire élevée
  • 360° d'angle de mesure
  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)

Afficher plus

Product Compliance: USA - cULus
Warning
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OBD60M-R2000-1L-Y70132754

Détection R2000, détecteur 2-D LiDAR pour un contrôle de terrain précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 60 m
Gamme de mesure0,1 … 20 m (noir 10 %)
0,1 … 60 m (blanc 90 %)
0.1 … 60 m (réflecteur)
Réflectivité min. 1,8 %
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueRAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre905 nm
divergence du faisceautransversal 10 mrad , longitudinal 2 mrad
Durée de l'impulsion5 ns
Fréquence de répétition54 kHz
Énergie d'impulsion max.< 94 nJ
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
vitesse de balayage10 Hz, 20 Hz, 30 Hz
Angle de balayage360°
Diamètre de la tache lumineuse105 mm x 25 mm pour 10 m
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd75 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Indication débit de données LED jaune : Ethernet actif
LED verte : liaison Ethernet
Visual. état de commutationLED rouge : erreur
LED jaune : Q1 + Q2
Eléments de contrôle2 Bouton
Indication de paramétrage24 x 252 pixels , rouge
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à videI0≤ 400 mA / 24 V C.C.
Puissance absorbéeP0< 10 W
Retard à la disponibilitétv< 40 s
ApplicationContrôle de champs
Nombre de champs4
Temps d'action30 ms + 1 Durée du balayage
Forme de l'objet détectablePresque toutes les formes
Taille de l'objet> 1 mm
Association des champsJusqu'à 4 x 3 niveaux
Type d'interface4 x entrées/sorties commutables (sélectionnables)
Type d'entrée/sortie4 Entrées / sorties , Configurable indépendamment , protection contre les courts-circuits ou l'inversion de polarité
Seuil de commutationbas : Ue < 5 V,
élevé : Ue > 10 V
Seuil de commutationfaible : UA< 1 V,
élevée : Ua > Ub - 2 V
Courant de commutation100 mA par sortie
Norme produitIEC 61000-6-2
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Mesure de la vitesse54000 mesures par seconde
Résolution angulaire0,071°; 0,15°; 0,2°
Reproductibilité< 12 mm
Classe de protectionIII (tension assignée 50 V)
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air95 % , sans câblage
Degré de protectionIP65
RaccordementM12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) ,
M12x1 connecteur, 8 broches, codage A (MultiPort) ,
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
Matérial
BoîtierABS + PC + Aluminium
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 0,8 kg
Dimensions
Hauteur116,5 mm
Largeur106 mm
Longueur106 mm
Notes générales