VIM32PP-E7DC8-0RE-IO-1V1401 Détecteur de vibrations
Principaux avantages en un coup d'œil
- Données brutes pour l'accélération des vibrations Brute a par transfert BLOB
- Plage de fréquence jusqu'à 12 kHz avec fréquence d'échantillonnage jusqu'à 64 kHz
- Paramètre d'état de charge conforme à la norme DIN ISO 13373
- Vitesse de vibration en mm/s (rms) selon DIN ISO 10816/20816
- Accélération des vibrations en g (rms) selon DIN ISO 10816/20816
- Sortie de valeur de température supplémentaire
- Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic
- Boîtier solide en acier inoxydable
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR