Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401 Détecteur de vibrations

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Vitesse de vibration en mm/s (rms) selon DIN ISO 10816/20816
  • Accélération des vibrations en g (rms) selon DIN ISO 10816/20816
  • Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic
  • Sortie de commutation et sortie de courant paramétrables
  • Sortie de valeur de température supplémentaire
  • Boîtier solide en acier inoxydable

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.323,08 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401

Détecteur de vibrations avec IO-Link et sortie de commutation ou sortie de courant analogique programmable
TypeDétecteur de vibrations
Technologie de mesureMEMS capacitif
SériePerformance Line
paramètre de mesureVitesse de vibration
Accélération des vibrations
Température
Gamme de mesure
Vitesse de vibrationv-rms0 ... 128 mm/s
Accélération des vibrationsa-rms0 ... 10 G RMS
Température-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Précision de mesureVitesse de vibration : ± 0,1 mm/s (point d'étalonnage : 90 % de la plage de mesure ; 159,2 Hz) Conforme aux exigences de tolérance de la norme DIN ISO 2954 pour la plage de mesure supérieure à 8 mm/s
Accélération des vibrations : ± 0,01 g (point d'étalonnage : 90 % de la plage de mesure ; 159,2 Hz) Conforme aux exigences de tolérance de la norme DIN ISO 2954
Sensibilité croisée< 5 % de l'accélération latérale partielle, qui agit exactement à 90° par rapport à l'axe de mesure
RésolutionVitesse de vibration : 0,01 mm/s
Accélération des vibrations : 0,01 g
Gamme de fréquence10 ... 1000 Hz
Temps moyenpour v-rms : 2 s
pour a-rms : 2 s
taux d'échantillonage8 kHz
MTTFd329 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Protectionun fusible externe est nécessaire : 1 A , action rapide , 30 V DC
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Consommation en courantmax. 700 mA
Puissance absorbéeP0max. 21 W
Retard à la disponibilitétv≤ 1 s
Protection contre les surtensionsjusqu'à 2 kV
Type d'interfaceIO-Link (via C/Q = broche 4)
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Données de processusEntrée 16 Byte
canaux de mesure :
- valeur de vitesse rms
- valeur de crête en accélération
- valeur rms en accélération
- température
par canal de mesure :
- valeur de mesure 2 Byte
- échelle 8 Bit
- signaux de commutation 2 Bit
données d'état
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif5308417 (0x510001)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.5 ms
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleClasse A
Classe B (utilisez un adaptateur à 3 pôles ou un câble à 3 fils)
Type de sortieC/Q - Broche 4 en mode SIO (le signal de commutation de la variable mesurée est programmable)
Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC)
Courant d'emploi≤ 100 mA
Protection contre les courts-circuitsoui
Type de sortieI/Q - broche 2 (paramétrable comme sortie de courant analogique ou signal de commutation)
- I : sortie analogique pour la variable mesurée, courant 4 ... 20 mA
- Q : le signal de commutation de la variable mesurée est paramétrable, PNP normalement ouvert
Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC)
Courant d'emploi≤ 120 mA du signal de commutation
Chute de tension< 2 V
Courant de sortie4 à 20 mA En cas de sortie analogique
Résistance de charge≤ 500 Ω En cas de sortie analogique
Protection contre les courts-circuitsoui
Degré de protectionDIN EN 60529, IP66, IP67
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 16.5 g, 10 ... 1 000 Hz
Évaluation des vibrationsDIN ISO 10816/20816
Agrément UL
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température ambiante maximale autoriséemax. 80 °C (max. 176 °F)
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementConnecteur mâle
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP66 / IP67 uniquement à l'état connecté
Connecteur
FiletageM12
nombre de pôles4
Masseenv. 100 g
Dimensions
Longueur72,5 mm
Diamètre23,8 mm
Notes générales