Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICE11-8IOL-G60L-V1D Maître IO-Link

Principaux avantages en un coup d'œil

  • IO-Link 8 ports classe A
  • Compatible avec plusieurs protocoles
  • connecteur d'alimentation M12, codage L
  • Robuste boîtier métallique
  • Configuration en ligne
  • Plage de température élargie

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.419,25 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
IO-Link interface
Interface
EtherCAT® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
PROFINET interface
EtherNet/IP™ interface
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR
  • JA

Données techniques relatives à ICE11-8IOL-G60L-V1D

Module IO-Link Ethernet avec huit ports IO-Link
numéro de fichier ULE223772
Affichage LEDvoir manuel
CommutateursConfiguration du protocole de bus de terrain
Tension assignée d'emploiUe20 ... 30 V
Tension assignée d'emploi24 V CC (TBTS/TBTP)
Consommation en couranttyp. 160 mA ± 20 % à la tension nominale
intensité de courant maximal admissiblemax. 16 A par module
Type d'interfaceEthernet industriel
PhysiqueM12, codage D
ProtocolePROFINET IO , EtherNet/IP , EtherCAT® , CC-Link IE champ de base , MODBUS TCP
Vitesse de transfertFast Ethernet 10/100 Mbps , duplex intégral
nombre/type8 x IO-Link, classe A (X1 – X8)
Configurable en tant que :
Max. 8 IO-Link et 8 entrées/sorties numériques
Max. 16 entrées/sorties numériques
protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
alimentation capteurmax. 4 A par port (X1 - X8) via L+ (broche 1)
Courant de sortieIemax. 500 mA par port (X1 - X8) via C/Q (Ch. A/broche 4)
max. 2 A par port (X1 - X8) via DO (Ch. B/broche 2)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 55032
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainType 1 selon la norme CEI 61131-2
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
Agrément UL
Courant de service maximal autoriséemax. 9 A
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Tenue aux chocs et aux vibrations50 g, 11 ms, tous axes
Résistance aux vibrations15 g à 5 - 500 Hz
Degré de pollution3
éléments de contactPA
Degré de protectionIP65 / IP67/ IP69K
RaccordementAlimentation M12, codage L
Bus de terrain M12, codage D
Entrées / sorties M12, codage A
Matérial
contactsCuSn, doré
CuNi, doré
Boîtierzinc moulé sous pression
joint d'étanchéitéFKM
Masse480 g
Couple de serrage des vis de fixation1 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,5 Nm
Dimensions
Hauteur200 mm
Largeur59,6 mm
Longueur21 mm
Forme constructiveBoîtier de terrain
Couple de serrage des vis d'arrêt0,5 Nm
Notes générales