Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMD10M-R2300-B23-V1V1D-1S Capteur LiDAR 2D

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résolution angulaire élevée
  • Ajustable à l'aide d'un laser pilote intégré
  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
  • Boîtier compact
  • Tolérance élevée à la pollution

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Warning
Warning
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OMD10M-R2300-B23-V1V1D-1S

R2300, détecteur LiDAR 2-D pour la détection et le positionnement d'objets, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 10 m, Ethernet
Gamme de mesure0,2 ... 4 m (noir 10 %)
0,2 ... 10 m (blanc 90 %)
Cible de référenceblanc Kodak (90%)
Emetteur de lumièrediode laser
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueRAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbreMesure de la lumière infrarouge laser 905 nm
Lumière rouge laser pilote 650 nm
divergence du faisceauLaser de mesure : transversal 2 mrad , longitudinal 9,5 mrad
Laser pilote : 0,3 mrad
Durée de l'impulsionLaser de mesure : 5,2 ns
Laser pilote : 1,1 µs
Fréquence de répétition90 kHz
Énergie d'impulsion max.Laser de mesure : < 81 nJ
Laser pilote : < 60 nJ
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
vitesse de balayage100 s-1
50 s-1
Zone de balayage100° à l'horizontale
Diamètre de la tache lumineuse25 mm x 100 mm à 10 m
FiltreMaximum, moyen, médian
Limite de la lumière ambiante60000 Lux
Résolution1 mm
MTTFd75 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Indication débit de données LED jaune : Ethernet actif
LED verte : liaison Ethernet
Visual. état de commutationLED rouge : erreur
Eléments de contrôleaucun
Indication de paramétrageaucun
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à videI0≤ 300 mA / 24 V C.C.
Puissance absorbéeP0< 8 W
Retard à la disponibilitétv< 20 s
Type d'interfaceFast Ethernet
ProtocoleHTTP , UDP/IP
Type d'entrée/sortieaucun
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Mesure de la vitesse50000 mesures par seconde
Volume sonore mesurétyp. 30 mm , 1 sigma
Résolution angulaire0,1 ° pour 50 Hz
précision absoluetyp. ± 30 mm
Reproductibilité< 12 mm
Classe de protectionIII (tension assignée 50 V)
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air95 % , sans câblage
Degré de protectionIP65
RaccordementM12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) , masse connectée des deux côtés
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
Matérial
BoîtierABS + PC
Sortie optiquePC (polycarbonate)
Masseenv. 0,27 kg
Couple de serrage des vis de fixation1,5 Nm
Dimensions
Hauteur57 mm
Largeur96 mm
Longueur69 mm
Nombre d'orifices de montage4 , profondeur de filetage max. 9 mm
Notes générales