Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MLV12-54-LAS-300/76b/95/110 Cellule en mode reflex

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série de détecteurs dans un boîtier standard courant
  • Lumière visible rouge, lumière LASER pulsée
  • Précision : degré de répétabilité élevé grâce au petit point lumineux
  • Détection fiable d'objets cibles de tailles minimales > 0,3 mm
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
  • Stabilité élevée grâce au cadre du boîtier métallique

Afficher plus

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à MLV12-54-LAS-300/76b/95/110

Cellule en mode reflex laser pour la détection de petites pièces, boîtier compact, filtre polarisant, plage de détection de 450 mm, lumière laser rouge, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, entrée de test, fiche M8
Domaine de détection d'emploi100 ... 450 mm
Distance du réflecteur0,02 ... 4 m
Domaine de détection limite5,6 m
Cible de référenceréflecteur MH23
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau2 mrad
Durée de l'impulsion1,8 µs
Fréquence de répétition17,86 kHz
Énergie d'impulsion max.1,1 nJ
Taille de la cible> 0,3 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 0,5 mm pour un domaine de la portée de 150 mm jusqu'à 400 mm
Angle d'ouverture0,1 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante50000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
MTTFd930 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)90 %
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument lorsque le faisceau lumineux est libre, clignotent lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante, sont éteintes lorsque le faisceau lumineux est interrompu
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé", réglage de la sensibilité
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 40 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur pour 0 V
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable
Sortie signal1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 0,1 A
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf2500 Hz
Temps d'action0,2 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserLa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, hors écarts, conformément à la notice du laser n°50 du 24 juin 2007
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Classe de laserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur métallique M8, 4 broches, 90° position ajustable à 90°
Matérial
Boîtiercadre : zinc moulé sous pression, nickelé
parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse60 g
Dimensions
Hauteur49 mm
Largeur41,5 mm
Profondeur15 mm
Notes générales