Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS2-CS55-L1-S000000-L050000 Rail de codage WCS2

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage flexible avec profil aluminium ou système de fixation angulaire
  • Haute tenue aux produits chimiques
  • Poids faible
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à WCS2-CS55-L1-S000000-L050000

Rail de code, polyester laminé
Hauteur de rail55 mm
Longueur totale50000 mm
Position de départ0 mm
Rayon de courbure≥ 500 mm
Température de service-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de montage10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Epaisseur du matériau0,75 ... 0,95 mm
Contrainte de traction≤ 230 N
MatérialLaminé polyester
Coefficient d'extensionenv. 2,8 x 10-5 /K
Masse30 g / m
Tolérance de fabrication± 1 mm/m
Notes générales