Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PAD-EX01P12DZ2EURN516256WIF000 Tablet computerPad-Ex® 01 P12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 12th generation Intel® Core processor, Windows® 11 Pro
  • Intel® Wi-Fi 6E
  • 11.6" FHD DynaVueWindows® SR display with 1000 nits
  • Can be used in sunlight
  • Version without camera
  • Thunderbolt® 4
  • Micro HDMI
  • 6 keys, including 2 user-definable keys
  • TPM 2.0
  • MIL-STD-810H / MIL-STD-461F standard

Afficher plus

Approval
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à PAD-EX01P12DZ2EURN516256WIF000

Pad-Ex® 01 P12 DZ2 (Div. 2 and Zone 2/22), Wi-Fi, i5 processor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro, version for Europe
ProcessorIntel® Core i5-1235U, 12. Gen.
RAM16 GByte DDR5
Internal data memory256 GByte NVMe PCIe SSD
SensorsAcceleration sensor, gyroscope and e-compass, light sensor
Display
Touch screen technologyCapacitive multitouch
Panel typeTFT, LCD
Screen size29.5 cm (11.6 ")
Aspect ratio16:9
Resolution1920x1080 (Full HD)
Brightness1000 cd/m2 (nit)
Colors16 Mio.
Special FeaturesCan be operated while wearing gloves
KeyOn/off
Volume up / down
Windows Touch button
Barcode / Camera Touch Button
Programmable Touch Button
Battery typeLi-Ion battery 43.29 WH 11.1 V 3900 mAh
I/O ports1x Thunderbolt® 4
1x USB 3.2 Gen 2 (Type A)
1x Micro-HDMI
1x Audio in/out (combo jack)
1x microSD card (microSDXC)
1x Docking connector (35-pin Pogo)
1x DC-In jack
WLANIntel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
BluetoothBluetooth® 5.3
GPS sensorGPS, Glonass, Beidou, Galileo
Operating systemWindows® 11 Pro (64 Bit)
TPM 2.0
LanguagesDeutsch , English (default)
Ambient temperature-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Storage temperature-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Degree of protectionIP64
MIL-STD-810H / MIL-STD-461F
Mass1200 g
Dimensions
W x H x D298 mm x 192 mm x 20 mm
ATEX approval
ATEX certificateEPS 16 ATEX 1 163 X
ATEX markingEx-Hexagon II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc IP64
[exsign] II 3D Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP64
IECEx approval
IECEx certificateIECEx EPS 16.0072X
IECEx markingEx ic op is IIC T4 Gc IP64
Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP64
Approved forEurope
Scope of deliveryPad-Ex®
Power supply
Power cable
Dock Connector with Pass-Through
Hand strap
Documentation
Stylus pen with tether
Notes générales