Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INNO-PRO-10M-OSE-13m Barrière opto-électronique immatérielle

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Voyant LED dans la fenêtre de visualisation
  • Sortie OSE
  • Insensible à la lumière ambiante
  • Indice de protection élevé (IP67), entièrement encapsulé
  • Taille réduite

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à INNO-PRO-10M-OSE-13m

Barrière opto-électronique immatérielle
EmetteurINNO-PRO-T
RécepteurINNO-PRO-R
Domaine de détection d'emploi1 ... 10 m
Domaine de détection limite14 m
nombre de faisceaux de champ de protection1
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée 850 nm
Catégorie de sécurité selon IEC/EN 614964
MarquageCE
Diamètre de la tache lumineuseenv. 1,4 m pour une distance de 10 m
Angle d'ouverture± 4 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Indication fonctionnementrécepteur : LED rouge
Visual. état de commutationémetteur
LED rouge : S'allume en cas d'interruption du faisceau lumineux
LED verte : s'allume lorsque le faisceau lumineux est libre
Indicateur d'alarme de stabilitéEmetteur : clignote en rouge/vert
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Courant d'emploiIBEmetteur : typ. 20 mA
récepteur : typ. 10 mA
Puissance absorbéeP0
Type de sortieOSE
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signalmax. 30 ... 40 mA
Résistance aux courts-circuitsoui
Retard à l'appel/à la retombéetyp. 100 ms
sécurité fonctionnelleISO 13849-1 , Cat. 2 PL d
Norme produitEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Humidité rel. de l'air95 % max., sans condensation
Degré de protectionIP67 selon EN 60529
Raccordement13 m câble
Matérial
BoîtierABS résistant aux chocs , V0 selon UL94
Masse360 g
Dimensions
Hauteur48 mm
Largeur12 mm
Profondeur12 mm
Notes générales