Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD0-RSH-1.1D.4 Module relais

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée logique 19 V CC ... 26,5 V CC, non polarisée
  • Sortie relais pour fonctionnement non alimenté en mode sécurité
  • Immunité aux pulsations d'essai
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
  • Jusqu'à PL e conformément à la norme EN/ISO 13849

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Performance Level - PL e
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KCD0-RSH-1.1D.4

Type de signalSortie digitale
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
Niveaux de performance (PL)PL e
Raccordementalimentation en boucle
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC alimentation en boucle
Dissipation thermique< 1,3 W
Puissance absorbée< 1,3 W
Côté connexioncôté commande
RaccordementEntrée bornes 5, 6 ; entrée de test bornes 7, 8, 9, 10
Rapport cyclique150 ms / 150 ms
Longueur d'impulsion de testmax. 4 ms de la carte DO
Entrée testvoir le manuel de sécurité fonctionnelle
Niveau du signalsignal 0 : -5 ... 5 V
signal 1 : 19 ... 26,5 V
Courant assignéIrSignal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum)
Signal 1 : ≥ 36 mA (carte DO courant de charge minimum)
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1, 2
Chargement du contact125 V AC/3 A/cos φ 0,7 ; 30 V DC/3 A charge résistive
125 V CA / 1/8 ch
courant minimal de commutation10 mA / 24 V DC
Retard à l'appel/à la retombée150 ms / 150 ms
Durée de vie mécanique5 x 106 cycles de manoeuvre
Fréquence de commutation< 3 Hz
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010+A1:2019+A1:2019/AC:2019
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN IEC 62061:2021 , EN ISO 13849-1/AC:2015
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018
Degré de protectionIEC 60529:2013
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement.
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Hauteur119 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur114 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales