Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ECA10TL-05BNP-B25AZ:OE Codeur rotatif à câbles

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Construction en plastique à la fois légère et solide
  • Design fin et compact (l'arbre sur le codeur rotatif monté est utilisé pour faire fonctionner le roulement du tambour)
  • Adaptation sans accouplement
  • Nombreuses options de fixation
  • Câble de mesure résistant à la rouille et à l'acide
  • Très haut niveau de linéarité et de répétabilité
  • EtherNet/IP
  • LED d'état
  • Compatible avec les commandes Rockwell, Allen Bradley et Schneider

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à ECA10TL-05BNP-B25AZ:OE

Codeur rotatif à câbles avec interface EtherNet/IP
Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilConduite cible à interface EtherNet/IP
longueur de mesurage5000 mm
Forme constructive130 mm
RésolutionCâble :
Modèle 130 mm : 0,047 mm
Encodeur :
25 bits (13 bits/tours)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP0env. 4 W
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)réglable
Type d'interfaceEtherNet/IP
Résolution
Monotour13 Bit
Multitour12 Bit
Résolution globale25 Bit
PhysiqueEthernet
Vitesse de transfert100 MBit/s
ConnecteurEthernet: 2 prises M12 x 1, 4-polig, codage D
alimentation : 1 connecteur M12 x 1, 4-pôles, codage A *
Degré de protectionselon DIN EN 60529
côté arbre : IP64
Câble : IP50
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de service-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
diamètre du câble de mesure0,55 mm
Matérial
Boîtieracier, nickelé
Mécanisme à câbleLuranyl® ou Lexan 920
BrideAluminium
Câble de mesureAcier inoxydable 1.4401/316
Masseenv. 1200 g
Durée de viejusqu'à 106 cycles
Notes générales