EXTA4-*1-**-K8* (2024 Generation) Ex i keyboard with optical trackball
Principaux avantages en un coup d'œil
- Degree of protection: IP66
- Stainless steel housing
- National layout variants available for US, GER and FR
- PC-compatible-keyboard with 105 short stroke keys
- Designed for use in Zone 1/21 and Zone 2/22 hazardous areas
- USB interface with USB cable
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN