Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD0-CS-Ex1.54 Repeater

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée pour alarme incendie SMART
  • Entrée de courant de 1 mA à 20 mA
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.316,00 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD0-CS-Ex1.54

Type de signalEntrée analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Tension assignéeUr0 ... 24 V CC , alimentation en boucle
Dissipation thermique< 0.2 W for Udans = 24 V, Iout = 20 mA
Raccordementbornes 11+, 12-
Tension0 ... 24 V
Courant0 ... 20 mA
Limitation de courantmax. 35 mA , limitée par la source de courant du système contrôle
Raccordementbornes 1+, 2-
Tensionpour 4 V ≤ Uin ≤ 24 V : Uout ≥ Uin - (0,41 x Iin en mA) - 0,5
Bande passantetension : 4 à 20 V CC/0 à 6 Vpp CA
courant : 1 ... 20 mA
Ecart
Après calibragePerte de courant ≤ à 3,5 mA à un courant de charge de 20 mA
Température± 20 µA / K
Temps de montée/temps de descente≤ 50 µs (courant de charge ≥ 1 mA)
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBAS 00 ATEX 7087
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensionUo28 V
CourantIo93 mA
PuissancePo653 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 99 ATEX 1499 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Agrément FM
Control Drawing116-0129 (cFMus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 08.0079
IECEx BAS 10.0007X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex nA IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales