MH 02-L support de montage
Principaux avantages en un coup d'œil
- Convient pour des détecteurs VariKont-L
- Profilé alu, préassemblé
- Montage simple et rapide
- Montage du détecteur dans l'axe ou à 90° par rapport au profilé
- Plage de réglage maximale : 60 mm
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR