IC-KP-B6-2V15B RFID evaluation unit
Principaux avantages en un coup d'œil
- Max. 4 read/write heads connectable
- Alternative 2 read/write heads and 2 trigger sensors can be connected
- LC display with background lightning
- Direct operation via 4 keys
- LED status indicator of bus communication and read/write heads
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ZH