Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VB14N-600-R Lecteur de codes barres

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Scanner à balayage
  • Mise en marche simple avec touche de fonction : mode Test, apprentissage du code et optimisation du code
  • Code Reconstruction
  • Interconnexion de 32 scanners max.
  • Boîtier robuste en aluminium
  • Deux interfaces en série RS 232 / RS 485
  • Commande moteur (On/Off) possible
  • Degré de Protection IP65

Afficher plus

En stock1 667,20 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à VB14N-600-R

Lecteur de codes barres
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser2
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Durée de l'impulsion1,5 ms
Fréquence de répétition200 Hz
Énergie d'impulsion max.3,26 µJ
vitesse de balayage600 ... 1000 s-1
Distance de lecture190 ... 600 mm
Grille35 mm pour 600 mm
Angle d'ouverture50 °
Sortie optiquefrontale ou latérale (avec miroir de déviation)
Résolution0,35 mm ( 14 mils )
Indication fonctionnementLED bleue: Power on, LED verte : prêt à la lecture (READY), LED verte : Lecture réussie (GOOD), LED jaune : Signal externe d'asservissement est présent (TRIGGER), LED jaune : Communication activée (COM), LED rouge : "no read" (ETAT)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP0max. 5 W
Type d'interfacesérie , RS-232 et RS-485 jusqu'à 115,2 kbits/s
ID-NET™ jusqu'à 1 Mbit/s
Type d'entréeDéclenchement externe
Sortie signal2, programmable, opto-découplé
Tension de commutationmax. 40 V CC
Courant de commutationmax. 40 mA
Chute de tensionUd1 V pour courant de charge ≤ 10 mA
Conformité aux directivesDirective CEM 2004/108/CE
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Emission d'interférenceEN 55022
Degré de protectionEN 60529
Classe de laserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Température ambiante0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Résistance aux chocsIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 chocs sur chaque axe
Résistance aux vibrationsCEI 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 heures sur chaque axe
Degré de protectionIP65
Raccordement1 m câble de raccordement avec connecteur mâle Sub-D, 25 broches
Matérial
BoîtierAluminium
Masse330 g
Dimensions
Hauteur34 mm
Largeur68 mm
Profondeur84 mm
Notes générales