Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349 Cellule ultrasonique en mode barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier de dimension réduite : 40 mm
  • LED Etat de commutation, visible sur 360°
  • Sortie de commutation
  • Entrée d'apprentissage
  • Ecart des détecteurs programmé sur 58 mm

Afficher plus

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349

Système à une tête
Domaine de détection15 ... 1000 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 255 kHz
LED vertePower on
LED jauneétat de commutation
LED rougedéfaut, objet incertain
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 20 mA
Type d'entrée1 entrée Teach-In
Distance d'isolement : -UB ... +1 V, Objet : +6 V ... +UB
Impédance d'entrée : > 4,7 kΩ entrée d'impulsion: ≥ 1 s
Type de sortieà fermeture PNP
Courant assigné d'emploiIe200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Réglage d'origineDistance émetteur/récepteur = 58 mm  
Chute de tensionUd≤ 3 V
Temps d'actionton< 5 ms
Fréquence de commutationf≤ 100 Hz
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Conformité EACTR CU 020/2011
TR CU 037/2016
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur V1 (M12 x 1), 4 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT
Masse25 g
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre18 mm
Notes générales