Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UBEC300-18GH40-SE2-V1 Cellule ultrasonique en mode barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier de dimension réduite : 40 mm
  • boîtier acier inox
  • Résistant aux produits chimiques
  • Sortie de commutation
  • Entrée d'apprentissage

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.534,49 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à UBEC300-18GH40-SE2-V1

Domaine de détection100 ... 300 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 255 kHz
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 20 mA
Type d'entrée1 entrée autodidactique [récepteur]
Point de commutation 1 : -UB ... +1 V, point de commutation 2 : +6 V ... +UB
Impédance d'entrée : > 4,7 kΩ durée d'impulsion : ≥1 s
1ère entrée de test [émetteur]
Emetteur désactivé : +6 V ... +UB
Impédance d'entrée : > 4,7 kΩ
Type de sortieà fermeture PNP
Courant assigné d'emploiIe200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 3 V
Temps d'actionton< 5 ms
Fréquence de commutationf≤ 100 Hz
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP68 / IP69K
Matérial
BoîtierAcier inox 1.4435 / AISI 316L
Joint torique pour étanchéité de couvercle EPDM
TransducteurPTFE (surface de la membrane)
Masse25 g
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre18 mm
Notes générales