Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

9404 10*10 Accouplement

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Jusqu'à 12 000 t/min
  • Bonne compensation des erreurs d'alignement
  • Amortissement des vibrations
  • Isolant électrique

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.72,16 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à 9404 10*10

Accouplement rondelle élastique
diamètre d'arbred1 = 10 mm , d2 = 10 mm
Matérial
BrideAluminium
Rondelles à ressortPlastique
Masseenv. 28 g
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Couple max.0,6 Nm
Ecart latéralmax. ± 0,3 mm
Décalage axialmax. ± 0,4 mm
Défaut d'anglemax. ± 2,5 °
Rigidité torsionnelle50 Nm / rad
Fixationbride de serrage
Notes générales