Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PMI360DV-F130-3E2-V15 Système de mesure d'angulation ind.

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 3 fenêtres de commutation programmables
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à PMI360DV-F130-3E2-V15

Gamme de mesuremax. 360°
min. 5°
Domaine de réglage3 Fenêtre de commutation paramétrable , min. 5°, max. 360°
Vitesse de rotationmax. 100 min-1
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
ReproductibilitéR± 0,25 °
Résolution0,2 °
Dérive en température0,02 ° / °C (-25 °C ... 70 °C)
Consommation à videI0≤ 45 mA
Retard à la disponibilitétv1 s
MTTFd450 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
LED jaune 1état de commutation, Sortie commutée 1
LED jaune 2état de commutation, Sortie commutée 2
LED jaune 3état de commutation, Sortie commutée 3
LED PWR/ERRAffichage de l'état LED, verte/rouge (Mise sous tension/actionneur manquant/verrouillage touches)
Type de sortie3 sorties PNP, à fermeture , protégé , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits , paramétrable
Courant d'emploiIL≤ 100 mA
Course différentielle1 °
Chute de tension≤ 3 V
Protection contre les courts-circuitspulsé
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPBT
CibleAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
Masse180 g
Dimensions
Hauteur26,5 mm
Largeur76,5 mm
Longueur120 mm
Notes générales