Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UBE15M-F54-H1-V1 Détecteur ultrasonique, émetteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Domaine de détection étendu
  • Grand décalage possible entre émetteur et récepteur
  • Traitement séparé
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à UBE15M-F54-H1-V1

système à plusieurs têtes
Domaine de détection0 ... 15000 mm , alignement de l'émetteur sur le récepteur
Fréquence du transducteurenv. 40 kHz
Angle d'ouverture± 45 ° pour -6 dB
Dérive en température du temps de propagation de l'écho0,2 %/K
Tension d'emploiUB16 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
8 V C.C. pour une puissance d'émission plus faible
Consommation à videI0≤ 10 mA (6 mA typ. 6 mA pour UB = 24 V C.C.)
Type d'entrée1 entrée impulsions pour impulsions émises, commandée par collecteur ouvert NPN
< 1,5 V : émetteur activé, > 3,5 V : émetteur désactivé
Durée de l'impulsion100 µs ... 10 ms
Durée entre deux impulsions≥ 50 x Durée de l'impulsion
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP30
Matérial
BoîtierPBT
Masse110 g
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur105 mm
Longueur25 mm
Notes générales