Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UBE15M-H1 Détecteur ultrasonique, émetteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Domaine de détection étendu
  • Grand décalage possible entre émetteur et récepteur
  • Possibilité de raccorder un ou deux transducteurs
  • Traitement séparé
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à UBE15M-H1

système à plusieurs têtes
Domaine de détection0 ... 15000 mm , alignement de l'émetteur sur le récepteur
Fréquence du transducteurenv. 40 kHz
Angle d'ouverture± 45 ° pour -6 dB
Dérive en température du temps de propagation de l'écho0,2 %/K
Tension d'emploiUB16 ... 30 V DC , ondulation 10 %SS
8 V C.C. pour une puissance d'émission plus faible
Consommation à videI0≤ 10 mA (6 mA typ. 6 mA pour UB = 24 V C.C.)
Type d'entrée1 entrée impulsions pour impulsions émises, commandée par collecteur ouvert NPN
< 1,5 V : émetteur activé, > 3,5 V : émetteur désactivé
Durée de l'impulsion100 µs ... 10 ms
Durée entre deux impulsions≥ 50 x Durée de l'impulsion
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP00
Raccordementfiches mâles et surfaces de brasage
Masse20 g
DimensionsPlatine: 45 mm x 20,2 mm (possibilité de le raccourcir de 5 mm : 40 mm x 20,2 mm)
hauteur constructive : 10 mm
Notes générales