Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

AHS58-H codeur absolu monotour

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • Simple tour 16 bits
  • Codeur absolu de l'équipement matériel
  • Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud
  • Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique
  • Arbre creux

Afficher plus

SSI interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à AHS58-H

Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilcodeur absolu monotour
Tension d'emploiUB4,5 ... 30 V CC
Consommation à videI0max. 180 mA
Retard à la disponibilitétv< 250 ms
Linéarité± 2 LSB avec 16 Bit, ± 1 LSB avec 13 Bit, ± 0,5 LSB avec 12 Bit
Code de sortiecode Gray, code binaire
Gradient de code (direction de comptage)cw descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Type d'interfaceSSI
Constante de temps du monostable20 ± 10 µs
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Résolution globalejusqu'à 16 Bit
Vitesse de transfert0,1 ... 2 MBit/s
Chute de tensionUB - 2,5 V
Conformité aux normesRS 422
Type d'entréesélection de la direction de comptage (AV / AR)
Tension de signal
Haut4,5 ... 30 V
Bas0 ... 2 V
Courant d'entrée< 6 mA
Temps d'action< 10 ms
Connecteurtype 9416 (M23), 12 broches
type 9416L (M23), 12 broches
Câble∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Matérial
Combinaison 1Boîtier : Aluminium Flasque : aluminium Arbre : acier inox
Masseenv. 300 g (combinaison 1)
Vitesse de rotationmax. 3000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage< 3 Ncm
Contrainte d'arbre
Décalage angulaire± 0,9 °
Décalage axialstatique : ± 0,3 mm, dynamique : ± 0,1 mm
Ecart latéralstatique : ± 0,5 mm, dynamique : ± 0,2 mm
Dimensions
Longueur36 mm
Diamètre59 mm
Notes générales