Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INX360D-F99-B20-V15 Détecteur d'inclinaison

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Homologation de type E1
  • Plage de mesure 0 ... 360°
  • Résistance élevée aux chocs
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
  • Bus CAN avec protocole SAE J1939

Afficher plus

Product Compliance: USA - cULus
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à INX360D-F99-B20-V15

TypeDétecteur d'inclinaison, à 1 axe
Gamme de mesure0 ... 360 °
précision absolue≤ ± 0,5 °
Retard à l'appel≤ 20 ms
Résolution≤ 0,1 °
Reproductibilité≤ ± 0,1 °
Influence de la température≤ 0,027 °/K
MTTFd650 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Indicateur d'étatLED jaune
Affichage des dérangementsLED rouge
Tension d'emploiUB5 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 100 mA
Puissance absorbéeP0≤ 0,7 W
Type d'interfaceJ1939
Code de sortieCode binaire
Nœud ID0 ... 253 , paramétrable
Vitesse de transfert10 ... 1000 kBit/s , paramétrable
Terminaisonexterne
Temps de cycleparamétrable
SLOT range0 ... 359,99 °
SLOT offset0 °
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrations100 g, conforme DIN EN 60068-2-27
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Homologation de type E1 10R-04
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
5-broches, M12 x 1 socle débrochable
à pontage interne
Matériau du boîtierPA
Degré de protectionIP68 / IP69K
Masse240 g
Dimensions
Hauteur37 mm
Largeur45 mm
Longueur65 mm
Nœud ID128
Vitesse de transfert250 kBit/s
Notes générales