Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICZ-3T-0,3M-PUR ABG-V15B-G Y connection cable

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Replacement of devices without bus interruption possible
  • Screen put on the coupling nut and Pin 5
  • Data transmission up to 12 MBaud
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à ICZ-3T-0,3M-PUR ABG-V15B-G

Y connection cable for PROFIBUS
Number of pins2 + 1 x screen
Transfer ratemax. 12 MBit/s
Rated voltageUr30 V
Rated currentIr4 A
Volume resistance≤ 5 mΩ
Ambient temperatureBody: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
cable, fixed installation: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, movable installation: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degree of protectionIP65
Connection4-pin M12 connector/socket, B-coded for PROFIBUS
Material
ContactsCuSn
Contact surfaceNi/Au
BodyTPU, black
CablePUR
Slotted nutZinc diecast, nickel-plated
Core insulationPE
Cable
Sheath diameter∅ 7.8 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
Colorviolet
Cores2 x 0.25 mm2
LengthL0.3 m
Massapprox. 105 g
Notes générales