Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-CRG2-1.D Alimentation pour transmetteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée pour transmetteurs 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils
  • Sortie 0/4 mA ... 20 mA
  • 2 sorties relais
  • Temporisation alimentée/non alimentée réglable
  • Alarme maximale/minimale programmable
  • Fonction de linéarisation (20 points max.)
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.436,00 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-CRG2-1.D

Type de signalEntrée analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Raccordement"Power Rail" ou bornes 23+, 24-
Tension assignéeUr20 ... 30 V CC
Courant assignéIrenv. 130 mA
Dissipation thermique2 W
Puissance absorbée2,5 W
Interface de programmationconnecteur de programmation
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1, 2, 3
Entrée I
Signal d'entrée0/4 ... 20 mA
Tension disponible≥ 15 V pour 20 mA
Tension à vide/courant de court-circuit24 V / 33 mA
Résistance d'entrée45 Ω (bornes 2, 3)
Surveillance de défaut de lignecoupure I < 0,2 mA; court-circuit I > 22 mA
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 10, 11, 12
sortie II : bornes 16, 17, 18
Sortie : analogique bornes 8+, 7-
Signal de sortie0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
Sorties I, IIsignal, sortie relais
Chargement du contact250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V C.C. / 2 A
Durée de vie mécanique5 x 107 cycles de manoeuvre
Sortie IIIsignal, sortie analogique
Gamme de courant0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
Tension à videmax. 24 V CC
Chargemax. 650 Ω
Signalisation de défautminimum I ≤ 3,6 mA, maximum I ≥ 21,5 mA (selon NAMUR NE 43)
Retard à l'appel/à la retombée0 ... 250 s , réglable
Entrée I
Précision< 30 µA
Température0,003 %/K (30 ppm)
Sorties I, II
Retard à l'appel≤ 200 ms écart de 0 à 20 mA
Sortie III
Résolution≤ 10 µA
Précision< 20 µA
Température0,005 %/K (50 ppm)
temps de réaction< 650 ms écart de 0 à 20 mA à la sortie, 90 % de la valeur finale de sortie
Entrée/autres circuitsisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sorties I, II/autres circuitsisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sorties I, II, III entre ellesisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie III/alimentation et signal. centralisée défautisolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms
Interface/Alim. et signal. centralisée défaut*) isolation fonctionnelle conf. à IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms
Éléments d'affichageLED , affichage
Eléments de contrôleChamp de commande
Configurationvia boutons de commande
via PACTware
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masse300 g
Dimensions40 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier C2
Hauteur119 mm
Largeur40 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Agrément ULE223772
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales