Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-4/8A-E2 Répartiteur passif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple et rapide … l'aide de bornes … ressorts de traction en cage
  • Double affectation des slots
  • Affichage LED de l'alimentation module et de l'état E/S
En stock68,62 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à V1-4/8A-E2

distributeur passif quadruple, … double utilisation, équipé de bornes … ressorts de traction en cage
nombre de pôles5
numéro de fichier ULE191152
LED vertetension d'alimentation par module
LED jaunevisualisation de l'état d'E/S
Tension d'emploiUBmax. 24 V CC -20 % / +25 %
Courant d'emploiIB≤ 5 mA par élément de visualisation de la voie
intensité de courant maximal admissible≤ 2 A par voie,
≤ 4 A par emplacement,
Courant total ≤ à 8 A par distributeur
nombre/type4 , configuration jumelle
Degré de protectionEN 60529
inflammabilitéUL 94
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Type de raccordement4 x Connecteur femelle M12 x 1 5 broches
1 x compartiment de raccordement
Degré de protectionIP65 / IP67
RaccordementSignal et énergie : Bornes à ressort
flexible: 0,2 mm2 ... 1 mm2
rigide: 0,2 mm2 ... 1,5 mm2
Détecteur/Actionneur : 5-broches, M12 x 1 socle débrochable
Matérial
contactsalliage Cu
surface de contactAu
BoîtierPBT
Douilles taraudéesPBT
joint d'étanchéitéJoint torique : NBR
Câble
Diamètre d'enveloppe7 mm ... 12 mm
Masse162,8 g
inflammabilitéV-0
Notes générales