IQC22-22-T9 50pcs RFID Transponder
Principaux avantages en un coup d'œil
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- 64 bit Fixcode
- 2 kBit memory available
- Readable and writable from both sides
- Degree of protection IP68
- With extended temperature range up to 220 °C (428 °F)
- Fix code lasered onto housing
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN