Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

IUH-F192-V1-FR1 RFID read/write device

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Flexible UHF read/write head with long range for use worldwide
  • Ready-made PLC function blocks designed for quick and easy system integration
  • Compact and robust housing for harsh industrial environments
  • Switchable antenna polarization guarantees reliable tag detection and enhances process flow
  • For connection to IDENTControl evaluation unit
  • Multi-tag reading increases productivity

Afficher plus

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à IUH-F192-V1-FR1

UHF RFID read/write device for IDENTControl, Europe, Middle East and Afric
Operating frequency865 … 868 MHz: EU, Turkey
Transmission licenses for other countries on request
Emitted power10 ... 2000 mW ERP (ETSI 302208) adjustable
MTBF64 a (Operation at +40 °C)
LED greenPower on
LED yellowRead/write operation successful
LED blueTransmission mode
Power consumptionP0≤ 10 W
Supplyfrom the IDENTControl
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 302208
EN 62368-1
EN 62311
EN 50364
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67
Connectionconnector M12 x 1
Material
HousingPA 6
Basediecast aluminum
Massapprox. 3000 g
Dimensions
Height81 mm
Width270 mm
Length268 mm
Notes générales