Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M12/MV12-F1/76b/82b/115/128 Cellule en mode barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série de détecteurs dans un boîtier standard courant
  • Commutateurs de l'apprentissage pour réglage de contrastes à étape
  • Rajustage automatique en cas d'encrassement en mode "détection des contrastes"
  • Stabilité élevée grâce au cadre du boîtier métallique
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions

Afficher plus

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à M12/MV12-F1/76b/82b/115/128

Cellule en mode barrage robuste pour applications standard, compact, champ de détection de 25 m, lumière rouge, fréquence d'émission F1, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, sortie d'alarme de stabilité, entrée de test, apprentissage externe, câble fixe
EmetteurM12-F1/76b/115
RécepteurMV12-F1/82b/115/128
Domaine de détection d'emploi0 ... 16 m
Domaine de détection limite25 m
Emetteur de lumière2 LED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Taille de la ciblemin. 12 mm
Aide à l'alignementLED rouge dans le récepteur
Diamètre de la tache lumineuseenv. 420 mm pour une distance de 16 m
Angle d'ouverture1,5 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante40000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
MTTFd570 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)90 %
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutation2 LED jaunes pour l'état de commutation, la réserve de fonctionnement, l'apprentissage et le mode de détection de contraste
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé", commutateur mécanique 5 positions pour le réglage des niveaux de détection des contrastes
détection de contrastes á étape15 % - bouteilles en verre transparent
25 % - films en matière plastique
40 % - verre coloré ou matières opaques
réglable par touche TEACH IN ou ligne externe
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0Emetteur : ≤ 35 mA
récepteur : ≤ 45 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur pour 0 V
Entrée de fonctionEntrée autodidactique ext. (ET)
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP, inactive environ 5 s après que le niveau soit passé en dessous de la réserve de fonctionnement.
Immédiatement inactive si le faisceau est interrompu 4 fois pendant la période de clignotement.
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signal1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 0,2 A
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 300 V AC pour degré de pollution 1-2 de base selon IEC 60664-1
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 2500 mm , PUR
Matérial
Boîtiercadre : zinc moulé sous pression, nickelé
parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse120 g (émetteur et récepteur)
Dimensions
Hauteur49 mm
Largeur41,5 mm
Profondeur15 mm
Notes générales