Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PGV25M-CD100-CLEAR Film protecteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Haute tenue aux produits chimiques
  • Poids faible
  • Montage autocollant
  • Résistance élevée en température
  • Haute résistance mécanique

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.310,89 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PGV25M-CD100-CLEAR

Film protecteur pour bande de code pour PGV
Longueur25 m
Largeur100 mm
Diamètre intérieur150 mm ( Mandrin )
Température de service-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
Température de montage10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Résistance aux intempériesRayon UV
Humidité
Brouillard salin (150 h / 5 %)
Résistance aux produits chimiquesHuiles
Graisses
Carburants
solvants aliphatiques
acides faibles
Epaisseur du matériau250 µm
SurfacePolycarbonate , mat
Masse1,8 kg
Résistance à la rupture≥ 120 N
ColleColle sur base acrylate ; Durcissement 72 h
Force adhésiveValeurs moyennes (FTM1)
acier : 20 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
Notes générales