Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN4-F25-2Z4L Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Boîtier robuste de taille réduite en matière plastique de protection IP67
  • Détecteur CC à 2 fils avec un courant résiduel minimal
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN4-F25-2Z4L

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortie2 fils avec courant résiduel minimal
Portée nominalesn4 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 3,24 mm
Portée réellesr3,6 ... 4,4 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,6
Facteur de réduction rCu 0,45
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1,2
Type de sortie2x 2 fils
Tension d'emploiUB5 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 500 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 4,5 V
Courant d'emploiIL4 ... 100 mA
Courant résiduelIr120 ... 200 µA typ. 175 µA pour 25 °C
Retard à la disponibilitétv≤ 100 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble PVC , 2000 mm
Section des fils0,75 mm2
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePC
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre du câble4,3 mm ± 0,1 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de câble
Masse405 g
Couple de serrage des vis de fixationM5 x 25 : ≤ 2,7 Nm
Dimensions
Hauteur20 mm
Largeur52 mm
Longueur52 mm
Remarquemontage sur dispositif d'entraînement
Notes générales