6500-MAN-PV-01 6500 Proportional Valve
Principaux avantages en un coup d'œil
- Intrinsically Safe, 4 ... 20 mA proportional valve
- Pneumatic connections 10 mm compression ferrule tube fittings
- ATEX certification
- Maximum flow of around 8 scfm
- Closed loop flow rate control for precise dilution applications
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN