6500-01-*-PNO-LNO Ex pxb and Ex pyb purge and pressurization system
Principaux avantages en un coup d'œil
- Automatic purge and pressurization system for most applications
- User-friendly, easy programming
- LCD screen for operation status and LEDs for quick visual system identification
- HART communication via RS-485 with PACTware and device app via Bluetooth
- Maximum enclosure size 12.75 cubic meters
- Compact design with panel mounts or direct mounts available
- Universal power 20 to 30 VDC / 100 to 250 VAC. 50 to 60 HZ
- Pressure, temperature, dilution control and monitoring
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN