Sélectionnez votre pays
IQT1-18GM-IO-V1 RFID read/write device
Principaux avantages en un coup d'œil
- Operating frequency 13.56 MHz
- IO-Link interface
- Conforms to ISO 15693
- Suitable for FRAM transponder
- LEDs as function indicators
- Read/write head with thread M18 x 1
- Connection via V1 (M12 x 1) plug connection
- Degree of protection IP67
- For connection to IO-Link master
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN