Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PGV100-F200A-B25-V1D Tête de lecture optique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Interface EtherNet/IP
  • Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix
  • Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix
  • Suivi sans contact de trajectoire d'une bande colorée
  • Lecture des codes de commande Data Matrix
  • Lumière blanc/bleu

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.2 346,62 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
EtherNet/IP™ interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PGV100-F200A-B25-V1D

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie
Vitesse de passagev≤ 8 m/s
longueur de mesuragemax. 10000 m
Type de lumièreLED flash intégrée (blanc/bleu)
vitesse de balayage25 s-1
Latence60 ms
Distance de lecture100 mm
Gamme de profondeur de champ± 20 mm
Champ de lecture120 mm x 80 mm
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Précision± 0,2 mm
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Processeur
Fréquence de cadence600 MHz
Vitesse de calcul4800 MIPS
Résolution numérique32 Bit
MTTFd88 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Affichage LED7 LED (communication, aide à l'alignement, messages d'état)
Tension d'emploiUB15 ... 30 V CC , PELV
Consommation à videI0max. 400 mA
Puissance absorbéeP06 W
Type d'interface100 BASE-TX
ProtocoleEtherNet/IP    
Vitesse de transfert    100 MBit/s      
Type d'interfaceUSB Service
Type d'entrée1 Entrée de fonction
niveau 0: -UB ou non commuté
1 niveau : +8 V ... +UB , paramétrable
Impédance d'entrée≥ 27 kΩ
Type de sortie1 à 3 sortie(s) de commutation , PNP , paramétrable , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation150 mA par sortie
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Sécurité photobiologiqueGroupe de risque 1 selon EN 62471:2008
Conformité CECE
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Type de raccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard (alimentation+IO)
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm
Résolution X (protocole)1 mm
Résolution Y (protocole)1 mm
Résolution angulaire1 °
ExtrapolationActivé
Notes générales