Sélectionnez votre pays
KFD2-RSH-1.2E.L3 Module relais
Principaux avantages en un coup d'œil
- Séparateur de signaux à 1 canal
- Alimentation 24 VCC
- Entrée logique de 19 Vcc ... 26,4 Vcc
- Tension de connexion recommandée de 50 Vca... 230 Vca, 60 Vcc... 110 Vcc
- Sortie relais pour fonctionnement alimenté en mode sécurité
- Transparence du défaut de ligne (LFT)
- Fonction de diagnostic
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus


Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsProduits associés
Données techniques relatives à KFD2-RSH-1.2E.L3
Type de signal | Sortie digitale |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 |
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- | |
Tension assignée | Ur | 19 ... 26,4 V CC |
Courant d'entrée | max. 35 mA pour 24 V DC , max. 44 mA à 19 Vcc , avec détection de défaut interne activée | |
Puissance absorbée | < 1,7 W , inclut la consommation électrique de l'entrée numérique , voir les courbes de déclassement |
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 7+, 8- | |
Rapport cyclique | min. 150 ms / min. 150 ms avec détection de défaut interne désactivée min. 1 s / min. 1 s avec détection de défaut interne activée | |
Longueur d'impulsion de test | max. 2 ms de la carte DO | |
Niveau du signal | signal 0 : -5 ... 5 V CC signal 1 : 19 ... 26,4 V CC | |
Courant assigné | Ir | Signal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum) Signal 1 : ≥ 36 mA (carte DO courant de charge minimum) |
courant de démarrage | < 200 mA au bout de 100 µs |
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | tension externe : bornes 5+/L, 2-/N Charge : bornes 6, 3 | |
Tension de connexion | 50 ... 230 V C.A. 60 ... 110 V CC | |
Dissipation thermique | < 3,3 W à 5 A , voir les courbes de déclassement | |
Chargement du contact | 253 V AC/5 A/cos φ 0,7 ; 30 V CC/5 A (charge résistive) , voir les courbes de déclassement | |
courant minimal de commutation | 10 mA | |
Durée de vie mécanique | 5 x 106 cycles de manoeuvre | |
Surveillance de défaut de ligne | Manque de tension < 35 V C.A. sous-courant : 10 mA CA ; surintensité : 5,5 A CA (relais sous tension) rupture : 48 kΩ ; court-circuit : 29 Ω (charge, relais hors tension) |
Raccordement | bornes 10, 11 | |
Chargement du contact | Charge résistive de 30 VCC/0,5 A | |
temps de réaction | < 2 s | |
Durée de vie mécanique | 105 cycles de commutation |
Fréquence de commutation | < 3 Hz avec détection de défaut interne désactivée < 0,5 Hz avec détection de défaut interne activée |
Entrée/alimentation | isolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff | |
Entrée/Sortie d'indication de défaut | isolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 30 Veff | |
Sortie/autres circuits | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
Basse Tension | |||||
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 , CEI/EN 61326-3-2:2018 , EN 61326-3-1:2017 | |
Degré de protection | IEC 60529:2013 |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement. |
Degré de protection | IP20 | ||||||||||
Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
Masse | env. 134 g | ||||||||||
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.