Sélectionnez votre pays
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
Fiche techniqueClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsLogicielProduits associés
Données techniques relatives à PMI120-F90-IU-IO-V15
Fonction de l'élément de commutation | Sortie de tension ou de courant analogique, programmable | |
Distance de l'objet | 0,5 ... 3 mm , recommandé : 1,5 mm | |
Gamme de mesure | 0 ... 120 mm | |
Plage de linéarité | 1 ... 119 mm |
Tension d'emploi | UB | 12 ... 30 V CC (13 ... 30 V quand la tension de sortie analogique est paramétrée) |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
erreur de linéarité | sur la plage de mesure : ± 0,8 mm sur la plage de linéarité : ± 0,4 mm | |
Reproductibilité | R | ± 0,1 mm |
Résolution | 50 µm | |
Dérive en température | ± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C) | |
Consommation à vide | I0 | ≤ 40 mA |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte |
MTTFd | 271 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
LED S3 | Élément d'amortissement dans la plage de mesure analogique configurée | |
LED STATUS | Affichage de l'état LED, vert/rouge (alimentation, communication/erreur, élément d'amortissement manquant) |
Type d'interface | IO-Link (via C/Q = broche 4) | |
Version IO-Link | 1.1 | |
Profil de l'appareil | Smart Sensor | |
Identifiant du dispositif | 0x200401 (2098177) | |
Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Plage de valeurs | 0000h ... 9600h | |
durée de cycle min. | 2,3 ms | |
Plage de données de traitement | Entrée de traitement des données : 16 bits Sortie de traitement des données : aucune | |
Prise en charge du mode SIO | oui | |
Type de port maître compatible | A |
Type de sortie | Sortie courant 4-20 mA sortie tension 0 - 5 V CC 0 ... 10 V DC , paramétrable | |
Résistance de charge | sortie courant : ≤ 400 Ω sortie tension : ≥ 1000 Ω | |
Protection contre les courts-circuits | sortie tension : limitation de courant |
Conformité aux normes | |||||
|
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Certification Marine | DNVGL TAA00001V2 |
Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Type de raccordement | connecteur M12 x 1, 5 broches | ||||||||||
Degré de protection | IP67 / IP69K | ||||||||||
Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | 113 g | ||||||||||
Dimensions | |||||||||||
|