Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ECI30PL-05A4A-UD1BE:02 Codeur rotatif à câbles

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier de tambour robuste en aluminium
  • Poulie guide pour guide
  • Câble de mesure résistant à la rouille et à l'acide
  • 1 024 impulsions, incrémentiel
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à ECI30PL-05A4A-UD1BE:02

Encodeur rotatif à câble avec signaux de sortie incrémentaux (1 024 impulsions)
Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilPerformance Line
longueur de mesurage5000 mm
Forme constructive130 mm
RésolutionCâble :
Modèle 130 mm : 0,32 mm
Encodeur :
1 024 impulsions par révolution
Tension d'emploiUB4,75 ... 30 V CC
Consommation à videI0max. 50 mA
Type de sortiepush-pull ou RS422 (pilote de sortie universel, niveau de sortie selon la tension d'entrée)
Fréquence initialemax. 400 kHz
Temps de montée300 ns
Position A vers B de phase
Nombre d'impulsions < 360090 ° ± 9 ° électrique
Nombre d'impulsions ≥ 360090 ° ± 15 ° électrique
Cycle de service1/2 ± 10 %
Connecteurconnecteur M12, 8 broches
Degré de protectionacc. DIN EN 60529
Côté raccordementEncodeur : IP65
Câble : IP64
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
diamètre du câble de mesure1,35 mm
périmètre du treuil334,1 mm
Vitesse de rétractation4 m/s
Force de rétractation du ressort15 ... 21 N
Matérial
Boîtieraluminium, enrobé
Mécanisme à câblealuminium, anodisé
Bridealuminium, anodisé
Câble de mesureAcier inoxydable 1.4401/316
Masse2888 g
Durée de viejusqu'à 106 cycles
Notes générales