Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OIT500-F113-B17-CB Système d'identification hautes températures

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Porte-code hautes températures jusqu'à 500 °C (932 °F)
  • Interface PROFINET avec commutateur intégré
  • Branchement sur Ethernet TCP/IP
  • Lecture facultative des plaques de codes CB3
  • Boîtier compact robuste
  • éclairage intégré
  • Domaine de détection étendu
  • Domaine de détection étendu
  • Très grande profondeur de champ

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.7 439,30 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OIT500-F113-B17-CB

Système d'identification optique de haute température, 300 ... 450 mm
Emetteur de lumièreLED flash intégrée
Type de lumièreInfrarouge
symbologies des codes à barresCB1 : matrice perforée 6 x 6 6 chiffres décimaux
Distance de lectureCB1 : 300 ... 520 mm
Champ de lecture335 mm x 185 mm pour distance de lecture max.
Fréquence de traitement5 Hz
vitesse d'objetdéclencé max. 1,5 m/s
MTTFd86 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Affichage LEDstatut , Fonction , communication
Tension d'emploiUB24 V CC ± 15% , PELV
Courant d'emploiIB200 mA sans pilote de sortie
Type d'interface100 BASE-TX
ProtocolePROFINET IO en temps réel (RT)
Conformité à la Classe B
Classe Netload III
Vitesse de transfert100 Bit/s
Type d'interfaceEthernet
ProtocoleTCP/IP
Vitesse de transfert100 MBit/s
Tension d'entrée24 V CC faible : < 8 V, haute : > 12 V
nombre/type2 sorties de déclenchement et alimentation
max. 4 entrées de commutation
nombre/typealimentation max. 200 mA et 1 sortie de commande pour Eclairage externe
max. 4 sorties de commutation paramétrable
Tension de commutationtension d'emploi - chute de tension typ. 1,1 V
Courant de commutation100 mA par sortie
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Sécurité photobiologiqueEN 62471:2008 groupe d'exception
Conformité CECE
Température ambiante0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard (alimentation+IO)
2 x M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
3 x M12x1 connecteur femelle, 5 broches, codé A
( Trigger , Eclairage externe )
Matérial
Boîtieraluminium injecté thermopoudré
Masseenv. 4000 g
Dimensions
Hauteur101 mm
Largeur261 mm
Profondeur171 mm
Notes générales