Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VMA-2+P-N-BU0,6M-PVC-V1-WV4A-Y Connecteur pour vanne

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Convient pour la technologie NAMUR
  • Contacts dorés
  • Vis de tension en acier inoxydable
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Adapté pour le routage des circuits de sécurité intrinsèque conformément à la norme DIN EN 60079-14:2014

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à VMA-2+P-N-BU0,6M-PVC-V1-WV4A-Y

Raccord de valve, format 1, 2 broches+PE vers prise M12 en acier inoxydable 1.4404, codage A, 2 broches, câble PVC bleu, NAMUR
Connecteur 1
RaccordementConnecteur pour vanne DIN
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles2 + PE
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles2
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Tension de claquage1500 V eff C.A.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Résistance par unité de longueurR'max. 0,053 Ω/m
Capacité par unité de longueurC'101,8 nF/km
Inductance par unité de longueurL'0,581 mH/km
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Connecteur pour vanne : DIN EN 175301-803
Température ambiante
Connecteur 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Connecteur 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Câble, flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Température de stockageConnecteur 2 : -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) :
Degré de pollution3
Connecteur 1
Couple de serrage0,4 Nm
Degré de protectionIP67
Connecteur 2
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilécrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69
Degré de pollution3
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation fixe
> 15 x diamètre de câble, installation mobile
Couleur de la gainebleu (similaire à RAL 5015)
Nombre de composants2
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: bleu
Construction du noyau19 x 0,15 mm ∅
LongueurL0,6 m
Code de câbleLi YY 2 x 0,34
Masse51,96 g
Connecteur 1
PoignéePA, noir
joint d'étanchéitéNBR
surface de contactAg
Connecteur 2
Connexion à visAcier inox 1.4404 / AISI 316L
PoignéeTPU, noir
surface de contactAu
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePVC
isolation de filPVC
Notes générales