Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD2-STC-Ex1.ES Alimentations pour transmetteurs SMART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant
  • Sortie pour 4 mA ... 20 mA ou 1 V ... 5 V
  • Mode actif ou passif
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.415,00 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
HART® interface
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KCD2-STC-Ex1.ES

Type de signalEntrée analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 50 mA
Dissipation thermique≤ 800 mW
Puissance absorbée≤ 1,2 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-; 3+, 4-
Signal d'entrée4 à 20 mA , limité à env. env. 27 mA protégé
Surveillance de défaut de ligneminimum ≤ 3 mA ; maximum ≥ 22 mA
Chute de tensionenv. 5 V sur les bornes 3+, 4-
Tension disponible≥ 15 V pour 20 mA bornes 1+, 2-
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 5-, 6+
Charge0 ... 300 Ω (mode actif)
Signal de sortiemode actif : 4… 20 mA ou 1… 5 V (résistance interne : 250 Ω, 0,1 %)
mode passif : 4… 20 mA, tension de fonctionnement 16… 28 V
Pour les charges internes ou externes supplémentaires, la chute de tension doit être prise en compte, par ex. 250 Ω x 20 mA = 5 V.
Ondulation20 mV rms
Type de sortiesignal de bus de défaut , transistor de collecteur ouvert
Ecartà 20 °C (68 °F)
≤ ± 20 µA; calibrage, linéarité, course différentielle, charges et variations de la tension assignée d''emploi compris (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA)
≤ 10 mV, y compris étalonnage, linéarité, hystérésis et variations de tension d'alimentation (tension 1 ... 5 V)
Température< 2 &micro;A/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)) ; < 4 &micro;A/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA)
< 0,5 mV/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)) ; < 1 mV/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (tension 1 ... 5 V)
Gamme de fréquencecôté terrain vers côté commande : bande passante avec signal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Régime transitoire≤ 200 ms
Temps de montée/temps de descente≤ 20 ms
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Sortie/alimentationIsolation de base conformément à la norme EN 61010-1 tension assignée d'isolement ≤ 50 V
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Réglage usinesortie : source courant
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Hauteur124 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur114 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeCESI 10 ATEX 071
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Équipementbornes 1+, 2-
TensionUo25,2 V
CourantIo100 mA
PuissancePo630 mW
Capacitance interneCi5,7 nF
Inductance interneLinégligeable
Équipementbornes 3+, 4-
TensionUi< 30 V
CourantIi< 128 mA
TensionUo7,2 V
CourantIo100 mA
PuissancePo25 mW
Capacitance interneCi5,7 nF
Inductance interneLinégligeable
CertificatCESI 19 ATEX 005 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0378 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 11.0001X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales