Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PMI15V-F166-EP-IO Système de mesure de position ind.

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Plage de mesure 0 ... 15 mm
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PMI15V-F166-EP-IO

Fonction de l'élément de commutationsortie push-pull
Distance de l'objet0,5 ... 2 mm
Gamme de mesure0 ... 15 mm
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
erreur de linéarité± 0,3 mm (pour une distance par rapport à l'objet de 1 mm)
ReproductibilitéR± 0,05 mm
Résolution10 µm
Dérive en température± 0,4 mm dans la plage 0,5 mm... 14,5 mm (pour une distance par rapport à l'objet de 1 mm)
Consommation à videI0≤ 20 mA
MTTFd830 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Type d'interfaceIO-Link (via C/Q = broche 4)
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Smart Sensor - SSP 0
Smart Sensor - SSP 3.1
Données de processusInput 4 byte
- Measurement value 16 bit
- Scale 8 bit
- Signal quality indicator 2 bit
- Switching signal 1 1 bit
- Switching signal 2 1 bit
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif2098433 (0x200501)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.3 ms
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleClasse A
Classe B
Type de sortie1 sortie push-pull , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits , protégé , protégé contre les surtensions , paramétrable
Courant d'emploiIL≤ 100 mA / Sortie
Course différentielleEn 3 étapes, réglable 0,4 ... 1 mm
Chute de tension≤ 3 V
Protection contre les courts-circuitspulsé
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Interface de communicationIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierZinc moulé sous pression, nickelé
capot , PBT
CibleAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
Câble
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPUR
Nombre de composants3
Section des fils0,25 mm2
Blindageoui
LongueurL2 m
Masse95 g
Dimensions
Hauteur17,7 mm
Largeur30 mm
Longueur39 mm
Notes générales