Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UBE800-F77-SE1-V31 Cellule ultrasonique en mode barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier miniature
  • LED pour l'état de service et l'état de commutation
  • Fréquence de commutation élevée
  • Entrée d'apprentissage
  • Degré de protection IP67

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA

Données techniques relatives à UBE800-F77-SE1-V31

Cellule ultrasonique en mode barrage
Domaine de détection0 ... 800 mm Distance émetteur/récepteur
Cible normaliséevoir tableau
Fréquence du transducteurenv. 300 kHz
Retard à l'appel≤ 5 ms
Longueur de câble autoriséemax. 300 m
LED vertePower on ( émetteur )
LED jauneétat de commutation ( récepteur )
Tension assignée d'emploiUe24 V CC
Tension d'emploiUB20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 80 %
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 150 ms
Type d'entrée1 entrée de programmation (récepteur)
Niveauniveau bas : 0 ... 0,7 V ;   niveau haut : > 14 V
Impédance d'entrée16 kΩ
Durée de l'impulsion≥ 3 s
Type de sortie1 sortie E1, NPN, à ouverture
Courant assigné d'emploiIe200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 2 V
Fréquence de commutationf  100 Hz
Courant résiduelIr≤ 0,01 mA
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Résistance aux chocs30 g , 11 ms Durée
Tenue admissible aux vibrations10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Type de raccordementconnecteur M8 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
position d'intégrationquelconque
Massepar 10 g
Couple de serrage des vis de fixationmax. 0,2 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur12 mm
Longueur23 mm
Notes générales