Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-SH-Ex1.T.OP Amplificateur de commutation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée pour contacts secs homologués ou détecteurs SN/S1N
  • Sortie de tension active
  • Sortie relais
  • Sortie message d'erreur
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
  • Jusqu'à PL d conformément à la norme EN/ISO 13849

Afficher plus

En stock557,00 CHF Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Functional Safety: Performance Level - PL d
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-SH-Ex1.T.OP

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
Niveaux de performance (PL)PL d
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr20 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 100 mA
Dissipation thermique1,5 W
Puissance absorbéemax. 1,7 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 4+, 6-
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 8,4 V CC / env. 11,7 mA
Résistance de lignemax. 50 Ω , en zone classée respecter les capacitances et les inductances de câble
Point de commutation
Relais tombéI < 2,1 mA et I > 5,9 mA , sortie bloquée
Relais excité2,8 mA < I < 5,3 mA , sortie passante
Retard à l'appel≤ 1 ms
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 7+, 8- ; sortie II : bornes 9, 10 ; sortie III : bornes 11, 12
Sortie ISortie de tension active, protection contre les courts-circuits
signal 0 : 0 V
signal 1 : 19 V CC à 15 mA ... 31 V CC hors charge
Défaut : 0 V
Sortie IIrelais
Chargement du contact48 V C.A./C.C.
250 mA
Durée de vie mécanique≤ 20 x 106 cycles de manoeuvre
Sortie IIIrelais , signalisation de défaut
Chargement du contact48 V C.A./C.C.
250 mA
Durée de vie mécanique≤ 20 x 106 cycles de manoeuvre
Fréquence de commutation
Sortie I≤ 50 Hz
Sortie II≤ 5 Hz
Sortie III≤ 5 Hz
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN ISO 13849-1/AC:2015
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017 , EN 61326-3-2:2008
Degré de protectionIEC 60529:2001
SécuritéCEI/EN 61508:2010
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typePTB 00 ATEX 2041
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
EntréeEx ia
TensionUo9,56 V
CourantIo16,8 mA
PuissancePo41 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm40 V C.A./C.C. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie
Chargement du contact48 V C.A./C.C.
250 mA
Tension de sécurité maximaleUm60 V C.A./C.C. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 99 ATEX 1493 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-15:2019
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx PTB 21.0010
IECEx TUN 19.0013X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec nC IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales